项目设计和内存大小
SEW-EURODRIVE可为您提供蓄能器项目设计相关的支持。项目设计的基础是利用SEW-Workbench进行设计,并叠加使用了蓄能器的应用的功率曲线。此外,为了达到最佳的项目设计效果,应认真了解客户的详细要求。例如,蓄能器的预期运行时长和环境温度、预期的电缆长度以及应设置的断开蓄能器和蓄能器放电的方式。根据SEW-Workbench中的设计和客户的要求,在项目设计中确定理想的操作模式、内存大小和相应选件。项目设计完成后,会给出一份完整的清单,其中包含后续调试所需的所有参数。