Étude et configuration et espace mémoire
SEW-EURODRIVE aide à la mise en œuvre de projets de stockage d'énergie. Le dimensionnement constitue la base de l'étude et configuration avec SEW-Workbench avec les profils de puissance amont de l'application dans laquelle les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés. En outre, pour une étude et configuration optimales, les exigences complémentaires du client doivent être connues. Il s'agit p. ex. des heures de fonctionnement et des températures ambiantes prévues pour les systèmes de stockage d'énergie, des longueurs de câble prévues ainsi que des possibilités à prévoir pour la mise hors tension des systèmes de stockage ainsi que leur décharge. Le mode d'exploitation, l'espace mémoire et les options idéales sont déterminés dans le cadre de l'étude et configuration, en fonction de la configuration réalisée avec SEW-Workbench et des exigences du client. Le résultat de l'étude et configuration est une liste complète de tous les paramètres nécessaires plus tard à la mise en service.