Planejamento de projeto e tamanho do acumulador
A SEW‑EURODRIVE apoia no planejamento de projeto do acumulador de energia. A base para o planejamento de projeto é um projeto utilizando o SEW Workbench com os perfis de potência sobrepostos da aplicação na qual os acumuladores de energia são utilizados. Além disso, outros requisitos do cliente também devem ser conhecidos para o planejamento de projeto ideal. Estas são, por ex., as horas de serviço esperadas e as temperaturas ambiente do acumulador de energia, comprimentos do cabo esperados e os opcionais a serem fornecidos para separação e descarga do acumulador. O modo de operação ideal, o tamanho do acumulador e o opcional são determinados como parte do planejamento de projeto, adaptados ao projeto com o SEW Workbench e aos requisitos existentes do cliente. O resultado do planejamento de projeto é uma lista completa de todos os parâmetros necessários para a colocação em operação posterior.