X17 : entrée codeur

 

Unité

Spécifications

Tension d'alimentation codeur 1 (X17:15)

V

DC 12, ± 10 %

Tension d'alimentation codeur 2 (X17:13)

V

DC 24, -10 %, +20 %

Courant de sortie maximal Imax

mA

500

Courant crête Ipeak pour 150 μs

mA

1000

Charge capacitive

μF

< 220

Charge inductive

μH

< 500

Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur

–

Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible.

Codeurs supportés X17,
longueur de liaison maximale

–

Codeur sin/cos 1 VSS (différentiel), 100 m max.

Codeur TTL (différentiel), 100 m max.

Codeur TTL EK8R (différentiel), 300 m max.

Codeur HTL 12/24 V (différentiel), 200 m max.

Codeur HTL ES7C, EG7C, EK8C, 300 m max.

Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur avec signaux RS422, 100 m max.

Codeur EnDat 2.1 avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur SSI avec ou sans signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur CANopen, 100 m max.

Fréquence d'entrée maximale

kHz

250

Capteurs de température exploitables

–

Sonde de température (TF)
Thermostat bilame (TH)

Sonde de température KTY84 – 130 (KY)

Pt1000 (PK ou PI)

Raccordement

–

Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles