X19 : simulation codeur incrémental

 

Unité

Spécifications

Niveau de signal ou type

V

RS422 (différentiel)

Source pour simulation codeur incrémental

V

X15 ou X17

Codeurs supportés pour simulation codeur incrémental

–

Résolveur

Codeur avec signaux RS422

Codeur TTL

Codeur HTL

Codeur sin/cos 1 VSS

Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS

Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS

Codeur EnDat 2.1 avec signaux sin/cos 1 VSS

Codeur SSI avec signaux sin/cos 1 VSS

Nombre de périodes d'impulsions

–

En fonction du codeur principal

  • Résolveur : 1024 impulsions par tour
  • Autres codeurs : correspond à une résolution codeur (max. 4096 impulsions par tour)Périodes par tour des codeurs courants : 128 périodes par tour (AK0H), 1024 périodes par tour (AK1H, AK8H, EG7C, EG7R, EG7S, EH7R, EH7S, EI8C, EI8R, EK1H, EK8C, EK8R, EK8S, ES7C, ES7R, ES7S, résolveur, RH1M), 2048 périodes par tour (AG7W, AG7Y, AH7Y, AK8W, AK8Y, AS7W, AS7Y).

Fréquence de sortie maximale

kHz

250

Temporisation

μs

2.2

Raccordement

–

Connecteur Sub-D, connecteur 15 pôles