X19: Simulação de encoder incremental

 

Unidade

Especificação

Nível de sinal ou tipo

V

RS422 (diferencial)

Fonte para simulação de encoder incremental

V

X15 ou X17

Encoders suportados para simulação de encoder incremental

–

Resolver

Encoder com sinais RS422

Encoder TTL

Encoder HTL

Encoder sen/cos 1 VSS

Encoder HIPERFACE® com/sem sinais seno/coseno 1 VSS

Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS

Encoder EnDat -2.1 com sinais seno/coseno 1 VSS

Encoder SSI com/sem sinais seno/coseno 1 VSS

Número de períodos de pulso

–

dependendo do encoder principal:

  • Resolver: 1024 pulsos por volta
  • outros encoders: corresponde à resolução do encoder (máx. 4096 pulsos por volta)Períodos por volta de encoders comuns: 128 períodos por volta (AK0H), 1024 períodos por volta (AK1H, AK8H, EG7C, EG7R, EG7S, EH7R, EH7S, EI8C, EI8R, EK1H, EK8C, EK8R, EK8S, ES7C, ES7R, ES7S, Resolver, RH1M), 2048 períodos por volta (AG7W, AG7Y, AH7Y, AK8W, AK8Y, AS7W, AS7Y).

Frequência máxima de saída

kHz

250

tempo de atraso

μs

2.2

Conexão

–

Conector macho Sub-D de 15 pinos