X17: Entrada do encoder

 

Unidade

Especificação

Tensão de alimentação do encoder 1 (X17:15)

V

12 CC, ± 10%

Tensão de alimentação do encoder 2 (X17:13)

V

24 CC, -10%, +20%

Corrente máxima de saída Imáx

mA

500

Pico de corrente Ipico para 150 μs

mA

1000

carga capacitiva

μF

< 220

carga indutiva

μH

< 500

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

–

Sim, não é permitido curto-circuito permanente

Encoders suportados X17,
comprimento máximo do cabo

–

Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m

Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m

Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m

Encoder HIPERFACE® com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder com sinais RS422, máx. 100 m

Encoder EnDat-2.1 com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SSI com ou sem sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder CANopen, máx. 100 m

Frequência máxima de entrada

kHz

250

Sensores de temperatura avaliáveis

–

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)

Sensor de temperatura KTY84 –130 (KY)

Pt1000 (PK ou PI)

Conexão

–

Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos