X17: Gebereingang

 

Einheit

Spezifikation

Geberversorgungsspannung 1 (X17:15)

V

DC 12, ± 10 %

Geberversorgungsspannung 2 (X17:13)

V

DC 24, -10 %, +20 %

maximaler Ausgangsstrom Imax

mA

500

Spitzenstrom Ipeak für 150 μs

mA

1000

kapazitive Last

μF

< 220

induktive Last

μH

< 500

Kurzschluss-Schutz Geberversorgung

–

ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig

unterstützte Geber X17,
maximale Leitungslänge

–

sin/cos-Geber 1 VSS (differenziell), max. 100 m

TTL-Geber (differenziell), max. 100 m

TTL-Geber EK8R (differenziell), max. 300 m

HTL-Geber 12/24 V (differenziell), max. 200 m

HTL-Geber ES7C, EG7C, EK8C, max. 300 m

HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

Geber mit RS422-Signalen, max. 100 m

EnDat-2.1-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

SSI-Geber mit oder ohne sin/cos-Signalen 1 VSS, max.100 m

CANopen-Geber, max. 100 m

maximale Eingangsfrequenz

kHz

250

auswertbare Temperatursensoren

–

Kaltleiter-Temperaturfühler (TF)
Bimetall-Temperaturschalter (TH)

Temperaturfühler KTY84 –130 (KY)

Pt1000 (PK oder PI)

Anschluss

–

D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse