Diode "BF"

La diode "BF" indique les défauts de communication de l'interface PROFIBUS.

État

Description

Mesure

OFF

État de fonctionnement sans défaut

L'appareil est en mode d'échange de données avec le maître PROFIBUS (état Data-Exchange).

–

Rouge

Allumée

  • Le maître PROFIBUS est hors service.
  • La liaison avec le maître PROFIBUS est interrompue.
  • L’appareil ne détecte pas de fréquence de transmission PROFIBUS.
  • La communication par bus a été interrompue.
  • Vérifier le raccordement PROFIBUS de l'appareil.
  • Vérifier tous les câbles du réseau PROFIBUS.
  • Vérifier la configuration du maître PROFIBUS.

Rouge

Clignote (2 Hz)

  • L'appareil détecte la fréquence de transmission PROFIBUS, mais n'est pas adressé par le maître PROFIBUS.
  • L'appareil n'a pas été ou a été mal configuré dans le maître PROFIBUS.
  • Vérifier l'adresse PROFIBUS réglée dans l'appareil et au niveau du logiciel d'ingénierie du maître PROFIBUS.
  • Vérifier la configuration du maître PROFIBUS.
  • Vérifier si le fichier de description d'appareil adéquat est utilisé.