LED指示灯“BF”

LED指示灯“BF”显示PROFIBUS接口处的通讯故障。

状态

说明

措施

关

无故障运行状态。

设备与PROFIBUS主控设备进行数据交换(Data-Exchange状态)。

–

红色

亮起

  • PROFIBUS主控设备停止运行。
  • 与PROFIBUS主控设备的连接中断。
  • 设备未检测到PROFIBUS波特率。
  • 总线通讯已中断。
  • 检查设备的PROFIBUS连接。
  • 检查PROFIBUS网络内所有的电缆。
  • 检查PROFIBUS主控设备的配置。

红色

以2 Hz的频率闪烁

  • 设备检测到PROFIBUS波特率,但没有被PROFIBUS主控设备寻址。
  • 设备未在PROFIBUS主控设备内配置或配置错误。
  • 检查设备内和PROFIBUS主控设备的工程设计工具内所设置的PROFIBUS地址。
  • 检查PROFIBUS主控设备的配置。
  • 检查是否使用了合适的设备说明文件。