LED "BF"

Die LED "BF" zeigt Kommunikationsfehler an der PROFIBUS-Schnittstelle an.

Zustand

Beschreibung

Maßnahme

Aus

Fehlerfreier Betriebszustand.

Das Gerät ist im Datenaustausch mit dem PROFIBUS-Master (Zustand Data-Exchange.

–

Rot

Leuchtet

  • Der PROFIBUS-Master ist außer Betrieb.
  • Die Verbindung zum PROFIBUS-Master ist ausgefallen.
  • Das Gerät erkennt keine PROFIBUS-Baudrate.
  • Die Buskommunikation wurde unterbrochen.
  • Prüfen Sie den PROFIBUS-Anschluss des Geräts.
  • Prüfen Sie alle Kabel im PROFIBUS-Netzwerk.
  • Prüfen Sie die Konfiguration des PROFIBUS-Masters.

Rot

Blinkt mit 2 Hz

  • Das Gerät erkennt die PROFIBUS-Baudrate, wird jedoch vom PROFIBUS-Master nicht angesprochen.
  • Das Gerät wurde im PROFIBUS-Master nicht oder falsch konfiguriert.
  • Prüfen Sie die eingestellte PROFIBUS-Adresse im Gerät und im Engineering-Tool des PROFIBUS-Masters.
  • Prüfen Sie die Konfiguration des PROFIBUS-Masters.
  • Prüfen Sie, ob Sie die passende Gerätebeschreibungsdatei verwenden.