Service
Informations complémentaires
- Traitement des messages de défaut
- Réinitialisation des messages de défaut
- Réactions au défaut
- Messages de défaut avec réaction paramétrable
- Réactions sur acquittement de défaut
- Affichages d'état et de fonctionnement de l'afficheur 7 segments
- Affichage d'état et de fonctionnement des diodes
- Description des défauts de l'appareil de base
- Description des défauts de l'étage de puissance
- Description des défauts de la carte bus de terrain
- Remplacement d'appareil
- Service après-vente – Sécurité fonctionnelle
- Service après-vente de SEW-EURODRIVE
- Mise hors service
- Stockage longue durée
- Directives de sécurité informatique pour un recyclage sûr
- Recyclage