Diode "RUN"

La diode "RUN" signale le fonctionnement correct de l'électronique du bus.

État

Description

Mesure

Vert

Matériel PROFIBUS OK.

L'électronique du bus ne présente pas de défaut.

–

Rouge

Allumée

Le matériel de l'électronique du bus est défectueux.

Mettre hors puis remettre sous tension l'appareil. En cas de réapparition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Rouge

Clignote (2 Hz)

L'adresse PROFIBUS est réglée sur une valeur égale à 0 ou supérieure à 125.

  • Vérifier l'adresse PROFIBUS réglée sur l'appareil.
  • Procéder à une réinitialisation de l'appareil.