Caractéristiques techniques

Carte bus de terrain EtherNet/IP™ et Modbus TCP CFE21A

Référence

28249984

Puissance absorbée

2 W

Protocoles d'application

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW

Protocoles réseau

ARP, ICMP

Redondance des supports (DLR)

Oui

Fréquence de transmission

100 Mbauds / 10 Mbauds, mode duplex / semi-duplex

Connectique

RJ45

Commutateur Ethernet

Intégré

Commutateur Ethernet pour technologie commutation

Sectionnement

Temps de réponse commutateur Ethernet

5.5 μs

Identifiant du fabricant

013Bhex (EtherNet/IPTM)

Numéros de port utilisés

Pour l'aperçu du port, voir Online Support

Profils d'application

CIP SafetyTM