Technische Daten

Feldbuskarte CFE21A EtherNet/IP™ und Modbus TCP

Sachnummer

28249984

Leistungsaufnahme

2 W

Applikationsprotokolle

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Netzwerkprotokolle

ARP, ICMP

Medienredundanz (DLR)

ja

Baudrate

100 MBaud/10 MBaud, Vollduplex/Halbduplex

Anschlusstechnik

RJ45

Ethernet-Switch

integriert

Ethernet-Switch Switching-Technologie

Cut through

Ethernet-Switch Latenzzeit

5.5 μs

Herstellerkennung

013Bhex (EtherNet/IPTM)

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

Applikationsprofile

CIP SafetyTM