Datos técnicos

Tarjeta de bus de campo CFE21A EtherNet/IP™ y Modbus TCP

Ref. de pieza

28249984

Consumo de potencia

2 W

Protocolos de aplicación

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Protocolos de red

ARP, ICMP

Redundancia de medios (DLR)

Sí

Velocidad de transmisión en baudios

100 MBaudios/10 MBaudios, dúplex completo/semidúplex

Tecnología de conexión

RJ45

Switch Ethernet

Integrado

Switch Ethernet tecnología Switching

Cut through

Switch Ethernet tiempo de latencia

5.5 μs

Identificación del fabricante

013Bhex (EtherNet/IP)

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

Perfiles de aplicación

CIP SafetyTM