Conexiones y LEDs

N.°

Designación

Borna/LED

Función

[1]

LED de estado

MS

Estado de funcionamiento del bus de campo

[2]

LED de estado

NS

Fallo del bus

[3]

LED de estado

L/A

Estado de la conexión del bus de campo

[4]

Placa de características tarjeta de bus de campo

–

Dirección MAC de la tarjeta de bus de campo

[5]

Interfaz del bus de campo
(conector hembra RJ45)

X40

Conexión Ethernet (puerto 1)

[6]

Interfaz del bus de campo
(conector hembra RJ45)

X41

Conexión Ethernet (puerto 2)