Raccordements et diodes

n°

Désignation

Borne / Diode

Fonction

[1]

Diode d'état

MS

État de fonctionnement du bus de terrain

[2]

Diode d'état

NS

Défaut de bus

[3]

Diode d'état

L/A

État de la liaison bus de terrain

[4]

Plaque signalétique carte bus de terrain

–

Adresse MAC de la carte bus de terrain

[5]

Interface bus de terrain
(connecteur femelle RJ45)

X40

Raccordement Ethernet (port 1)

[6]

Interface bus de terrain
(connecteur femelle RJ45)

X41

Raccordement Ethernet (port 2)