Général
Unité | MDX9.A-....-2.3-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 2 | 3 | ||
Type | 0070 | 0093 | 0140 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 51 | 72 | 105 |
Puissance absorbée 24 V | W | 20 | ||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | ||
Raccordement PE | – | Vis M4 | Vis M4 et boulon M6 | |
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 1 | ||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||
Masse | – | 4.4 | 5.7 | |