Allgemein

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4..

Baugröße

2

3

Typ

0070

0093

0140

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

51

72

105

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

Entstörung

–

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

–

Schraube M4

Schraube M4 und Bolzen M6

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

–

4.4

5.7