Información general

Unidad

 

Tamaño

2

3

Modelo

0070

0093

0140

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

51

72

105

Consumo de potencia 24 V

W

20

Supresión de interferencias

–

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Conexión PE

–

Tornillo M4

Tornillo M4 y pernos M6

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Masa

–

4.4

5.7