Freno chopper

Unidad

 

Tamaño

2

3

Modelo

0070

0093

0140

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

24

13

Potencia continua freno chopper

kW

2.8

3.7

5.6

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable