Général

Unité

MDX9.A-....-5.3-4..

Taille

1

2

Type

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

16

20

27

34

45

58

83

Puissance absorbée 24 V

W

20

Antiparasitage

–

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Raccordement PE

–

Vis M4

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

4.1

4.4