Allgemein

Einheit

MDX9.A-....-5.3-4..

Baugröße

1

2

Typ

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

16

20

27

34

45

58

83

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

Entstörung

–

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

–

Schraube M4

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

4.1

4.4