概述

单位

MDX9.A-....-5.3-4..

规格

1

2

型号

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

16

20

27

34

45

58

83

功率消耗24 V

W

20

防干扰

–

极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

PE连接

–

螺栓M4

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

4.1

4.4