Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

Référence

–

17983215

17983231

19155301

Puissance crête de freinage

kW

25.4

Capacité de charge

100 % ED

kW

1.6

2.4

4.2

50 % ED

kW

2.9

4.3

7.6

25 % ED

kW

5.1

7.7

13.3

12 % ED

kW

9.6

14.4

23.9

6 % ED

kW

15.2

22.8

25.4

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

27 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

7.7

9.4

12.5

Type de construction

–

Résistance métallique

Résistance en boîtier

Raccordements de puissance

–

Borne à visser

Section de câble

mm2

0.5 – 10

4 max.

Couple de serrage

Nm

1.5 – 1.8

2 max.

Raccordement PE

–

Boulon M4

Boulon M5

Couple de serrage PE

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Contact de température

Niveau sonore

–

Faible

Masse

kg

5.8

8

10