Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

Código

–

17983215

17983231

19155301

Pico de potência de frenagem

kW

25.4

Capacidade de carga

100% CC

kW

1.6

2.4

4.2

50% CC

kW

2.9

4.3

7.6

25% CC

kW

5.1

7.7

13.3

12% CC

kW

9.6

14.4

23.9

6% CC

kW

15.2

22.8

25.4

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

27 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

7.7

9.4

12.5

Design

–

Resistor de fio

Resistência do quadro

Conexões de potência

–

Terminal com parafuso

Seção transversal do cabo

mm2

0.5 – 10

máximo 4

Torque de aperto

Nm

1.5 – 1.8

máximo 2

Conexão PE

–

Pino M4

Pino M5

Torque de aperto PE

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Termostato

Emissão de ruídos

–

baixa

Peso

kg

5.8

8

10