Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

Sachnummer

–

17983215

17983231

19155301

Spitzenbremsleistung

kW

25.4

Belastbarkeit

100 % ED

kW

1.6

2.4

4.2

50 % ED

kW

2.9

4.3

7.6

25 % ED

kW

5.1

7.7

13.3

12 % ED

kW

9.6

14.4

23.9

6 % ED

kW

15.2

22.8

25.4

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

27 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

7.7

9.4

12.5

Bauart

–

Drahtwiderstand

Rahmenwiderstand

Leistungsanschlüsse

–

Schraubklemme

Kabelquerschnitt

mm2

0.5 – 10

maximal 4

Anziehdrehmoment

Nm

1.5 – 1.8

maximal 2

Anschluss PE

–

Bolzen M4

Bolzen M5

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

–

gering

Masse

kg

5.8

8

10