技术数据

制动电阻

单位

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

部件号

–

17983215

17983231

19155301

峰值制动功率

kW

25.4

负载能力

100% ED

kW

1.6

2.4

4.2

50% ED

kW

2.9

4.3

7.6

25% ED

kW

5.1

7.7

13.3

12% ED

kW

9.6

14.4

23.9

6% ED

kW

15.2

22.8

25.4

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

27 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

7.7

9.4

12.5

结构

–

线绕电阻

框式电阻

电源接头

–

螺钉型接线端子

电缆截面

mm2

0.5 – 10

最大4

拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

最大2

PE连接

–

M4销轴

M5销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

温度开关

噪声特性

–

弱

质量

kg

5.8

8

10