Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW120-001

BW100-001

BW100-002

BW100-002 / M

BW100-006-T

Référence

–

18176011

08281718

08281653

25664514

18204198

Puissance crête de freinage

kW

6.9

9.4

6.9

Capacité de charge

100 % ED

kW

0.03

0.1

0.2

0.15

0.6

50 % ED

kW

0.06

0.15

0.3

0.27

1.1

25 % ED

kW

0.1

0.3

0.6

0.45

1.9

12 % ED

kW

0.18

0.5

1

0.75

3.6

6 % ED

kW

0.3

0.9

1.8

1.23

5.7

Tenir compte de la limitation de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques (puissance crête du frein hacheur 200 % × puissance apparente de sortie × 0.9).

Valeur de résistance RBW

Ω

117

100

100 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

–

0.8

1

1.2

2.4

Type de construction

–

Résistance avec support CTP

Résistance plate

Résistance avec support de forme plate

Résistance métallique

Raccordements de puissance

mm2

Conducteurs à un fil

Borne céramique de 2.5

Longueur de conducteur sur la résistance de freinage

mm

170

510

300

Section de câble

mm2

0.5

1.3

2.1

0.5 – 10

Couple de serrage

Nm

–

0.5

Raccordement PE

–

–

Boulon M4

Couple de serrage PE

Nm

–

1.5 – 1.8

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

IP54

IP40

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-20 – 40

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Autoprotection

Fusible

Contact de température

Niveau sonore

–

Discret

Faible

Masse

kg

0.95

0.3

0.6

1.4

3