Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW120-001

BW100-001

BW100-002

BW100-002/M

BW100-006-T

Sachnummer

–

18176011

08281718

08281653

25664514

18204198

Spitzenbremsleistung

kW

6.9

9.4

6.9

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.03

0.1

0.2

0.15

0.6

50 % ED

kW

0.06

0.15

0.3

0.27

1.1

25 % ED

kW

0.1

0.3

0.6

0.45

1.9

12 % ED

kW

0.18

0.5

1

0.75

3.6

6 % ED

kW

0.3

0.9

1.8

1.23

5.7

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten (Spitzenleistung Brems-Chopper 200 % × Ausgangsscheinleistung × 0.9).

Widerstandswert RBW

Ω

117

100

100 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

–

0.8

1

1.2

2.4

Bauart

–

PTC-Unterbauwiderstand

Flachbauwiderstand

Unterbauwiderstand in Flachbauform

Drahtwiderstand

Leistungsanschlüsse

mm2

Einzeladern

Keramikklemme 2.5

Aderleitungslänge am Bremswiderstand

mm

170

510

300

Kabelquerschnitt

mm2

0.5

1.3

2.1

0.5 – 10

Anziehdrehmoment

Nm

–

0.5

Anschluss PE

–

–

Bolzen M4

Anziehdrehmoment PE

Nm

–

1.5 – 1.8

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

IP54

IP40

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-20 – 40

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Selbstschutz

Schmelzsicherung

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

–

unauffällig

gering

Masse

kg

0.95

0.3

0.6

1.4

3