技术数据

制动电阻

单位

BW120-001

BW100-001

BW100-002

BW100-002/M

BW100-006-T

部件号

–

18176011

08281718

08281653

25664514

18204198

峰值制动功率

kW

6.9

9.4

6.9

负载能力

100% ED

kW

0.03

0.1

0.2

0.15

0.6

50% ED

kW

0.06

0.15

0.3

0.27

1.1

25% ED

kW

0.1

0.3

0.6

0.45

1.9

12% ED

kW

0.18

0.5

1

0.75

3.6

6% ED

kW

0.3

0.9

1.8

1.23

5.7

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章(制动斩波器峰值功率的200% × 输出视在功率 × 0.9)。

电阻值R制动电阻

Ω

117

100

100 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

–

0.8

1

1.2

2.4

结构

–

PTC基底阻抗

扁形电阻

扁形基底阻抗

线绕电阻

电源接头

mm2

单芯导线

陶瓷端子2.5

制动电阻的导线长度

mm

170

510

300

电缆截面

mm2

0.5

1.3

2.1

0.5 – 10

拧紧扭矩

Nm

–

0.5

PE连接

–

–

M4销轴

PE拧紧扭矩

Nm

–

1.5 – 1.8

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

IP54

IP40

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-20 – 40

-25 – 40

-20 – 40

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

自我保护

熔断保险丝

温度开关

噪声特性

–

不引人注意

弱

质量

kg

0.95

0.3

0.6

1.4

3