Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

Référence

–

17983258

19155328

19155271

18204139

Puissance crête de freinage

kW

45.7

Capacité de charge

100 % ED

kW

1.6

4.2

7.5

16

50 % ED

kW

2.9

7.6

12.8

27.2

25 % ED

kW

5.1

13.3

22.5

45.7

12 % ED

kW

9.6

23.9

33.8

45.7

6 % ED

kW

15.2

41.8

45.7

45.7

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

15 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

10.3

16.7

22.4

32.7

Type de construction

–

Résistance métallique

Résistance en boîtier

Résistance en acier ajouré en position 1

Raccordements de puissance

–

Borne à visser

Boulon M8

Section de câble

mm2

0.5 – 10

4 max.

5 – 6

Couple de serrage

Nm

1.5 – 1,8

2 max.

6

Raccordement PE

–

Boulon M4

Boulon M5

Boulon M6

Couple de serrage PE

Nm

1.5 – 1,8

2 – 2,5

2.5 – 3

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

–

Contact de température

Niveau sonore

–

Faible

Marqué

Masse

kg

5.8

10

12

32