Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

Código

–

17983258

19155328

19155271

18204139

Pico de potência de frenagem

kW

45.7

Capacidade de carga

100% CC

kW

1.6

4.2

7.5

16

50% CC

kW

2.9

7.6

12.8

27.2

25% CC

kW

5.1

13.3

22.5

45.7

12% CC

kW

9.6

23.9

33.8

45.7

6% CC

kW

15.2

41.8

45.7

45.7

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

15 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

10.3

16.7

22.4

32.7

Design

–

Resistor de fio

Resistência do quadro

Resistor de grade da forma construtiva 1

Conexões de potência

–

Terminal com parafuso

Pino M8

Seção transversal do cabo

mm2

0.5 – 10

máximo 4

5 – 6

torque de aperto

Nm

1.5 – 1.8

máximo 2

6

Conexão PE

–

Pino M4

Pino M5

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

2.5 – 3

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

–

Termostato

Emissão de ruídos

–

baixa

acentuada

Peso

kg

5.8

10

12

32