Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

Ref. de pieza

–

17983258

19155328

19155271

18204139

Potencia de pico de frenado

kW

45.7

Capacidad de carga

100 % ED

kW

1.6

4.2

7.5

16

50 % ED

kW

2.9

7.6

12.8

27.2

25 % ED

kW

5.1

13.3

22.5

45.7

12 % ED

kW

9.6

23.9

33.8

45.7

6 % ED

kW

15.2

41.8

45.7

45.7

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

15 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

10.3

16.7

22.4

32.7

Diseño

–

Resistor de hilo bobinado

Resistencia de cuadro

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1

Conexiones de potencia

–

Borna roscada

Perno M8

Sección del cable

mm2

0.5 – 10

máximo 4

5 – 6

Par de apriete

Nm

1.5 – 1.8

máximo 2

6

Conexión PE

–

Perno M4

Perno M5

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

2.5 – 3

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

–

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

–

bajo

pronunciado

Masa

kg

5.8

10

12

32