技术数据

制动电阻

单位

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

部件号

–

17983258

19155328

19155271

18204139

峰值制动功率

kW

45.7

负载能力

100% ED

kW

1.6

4.2

7.5

16

50% ED

kW

2.9

7.6

12.8

27.2

25% ED

kW

5.1

13.3

22.5

45.7

12% ED

kW

9.6

23.9

33.8

45.7

6% ED

kW

15.2

41.8

45.7

45.7

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

15 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

10.3

16.7

22.4

32.7

结构

–

线绕电阻

框式电阻

栅极电阻安装位置1

电源接头

–

螺钉型接线端子

M8销轴

电缆截面

mm2

0.5 – 10

最大4

5 – 6

拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

最大2

6

PE连接

–

M4销轴

M5销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

–

温度开关

噪声特性

–

弱

明显

质量

kg

5.8

10

12

32