Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW006-025-01Les résistances de freinage disposent d'une prise de réglage de 1 Ω.

BW006-050-01Les résistances de freinage disposent d'une prise de réglage de 1 Ω.

BW106-T

BW206-T

Référence

–

18200117

18200125

18200834

18204120

Puissance crête de freinage

kW

114.3

Capacité de charge

100 % ED

kW

2.5

5

13.5

18

50 % ED

kW

4.3

8.5

23.0

30.6

25 % ED

kW

7.5

15.0

40.5

54.0

12 % ED

kW

11.3

22.5

60.8

81.0

6 % ED

kW

19.0

38.0

102.6

114.3

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

5.8 ± 10 %

6 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

20.4

28.9

47.4

54.8

Type de construction

–

Résistance en acier ajouré en position 1

Raccordements de puissance

–

Boulon M8

Couple de serrage

Nm

5 – 6

Raccordement PE

–

Boulon M6

Couple de serrage PE

Nm

2.5 – 3

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Relais de surcharge

Contact de température

Niveau sonore

–

Marqué

Discret

Masse

kg

7.5

12

30

40