Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW006-025-01Der Bremswiderstand weist eine 1-Ω-Anzapfung auf.

BW006-050-01Der Bremswiderstand weist eine 1-Ω-Anzapfung auf.

BW106-T

BW206-T

Sachnummer

–

18200117

18200125

18200834

18204120

Spitzenbremsleistung

kW

114.3

Belastbarkeit

100 % ED

kW

2.5

5

13.5

18

50 % ED

kW

4.3

8.5

23.0

30.6

25 % ED

kW

7.5

15.0

40.5

54.0

12 % ED

kW

11.3

22.5

60.8

81.0

6 % ED

kW

19.0

38.0

102.6

114.3

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

5.8 ± 10 %

6 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

20.4

28.9

47.4

54.8

Bauart

–

Stahlgitterwiderstand Bauform 1

Leistungsanschlüsse

–

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

Nm

5 – 6

Anschluss PE

–

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

2.5 – 3

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Überlastrelais

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

–

ausgeprägt

unauffällig

Masse

kg

7.5

12

30

40