技术数据

制动电阻

单位

BW006-025-01制动电阻有一个1Ω的接头。

BW006-050-01制动电阻有一个1Ω的接头。

BW106-T

BW206-T

部件号

–

18200117

18200125

18200834

18204120

峰值制动功率

kW

114.3

负载能力

100% ED

kW

2.5

5

13.5

18

50% ED

kW

4.3

8.5

23.0

30.6

25% ED

kW

7.5

15.0

40.5

54.0

12% ED

kW

11.3

22.5

60.8

81.0

6% ED

kW

19.0

38.0

102.6

114.3

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

5.8 ± 10%

6 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

20.4

28.9

47.4

54.8

结构

–

栅极电阻安装位置1

电源接头

–

M8销轴

拧紧扭矩

Nm

5 – 6

PE连接

–

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

过载继电器

温度开关

噪声特性

–

明显

不引人注意

质量

kg

7.5

12

30

40