Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW1.0-170

Référence

–

17985455

Puissance crête de freinage

kW

686

Capacité de charge

100 % ED

kW

17

50 % ED

kW

28.9

25 % ED

kW

51.0

12 % ED

kW

76.5

6 % ED

kW

129.2

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

1 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

130

Type de construction

–

Résistance en acier ajouré en position 2

Raccordements de puissance

–

Boulon M12

Couple de serrage

Nm

14 – 15,5

Raccordement PE

–

Boulon M10

Couple de serrage PE

Nm

8 – 10

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Relais de surcharge

Niveau sonore

–

Marqué

Masse

kg

45