Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW1.0-170

Ref. de pieza

–

17985455

Potencia de pico de frenado

kW

686

Capacidad de carga

100 % ED

kW

17

50 % ED

kW

28.9

25 % ED

kW

51.0

12 % ED

kW

76.5

6 % ED

kW

129.2

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

1 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

130

Diseño

–

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 2

Conexiones de potencia

–

Perno M12

Par de apriete

Nm

14 – 15.5

Conexión PE

–

Perno M10

Par de apriete PE

Nm

8 – 10

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

Relé de sobrecarga

Comportamiento acústico

–

pronunciado

Masa

kg

45