技术数据

制动电阻

单位

BW1.0-170

部件号

–

17985455

峰值制动功率

kW

686

负载能力

100% ED

kW

17

50% ED

kW

28.9

25% ED

kW

51.0

12% ED

kW

76.5

6% ED

kW

129.2

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

1 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

130

结构

–

栅极电阻安装位置2

电源接头

–

M12销轴

拧紧扭矩

Nm

14 – 15.5

PE连接

–

M10销轴

PE拧紧扭矩

Nm

8 – 10

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

过载继电器

噪声特性

–

明显

质量

kg

45