Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW1.0-170

Código

–

17985455

Pico de potência de frenagem

kW

686

Capacidade de carga

100% CC

kW

17

50% CC

kW

28.9

25% CC

kW

51.0

12% CC

kW

76.5

6% CC

kW

129.2

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

1 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

130

Design

–

Resistor de grade da forma construtiva 2

Conexões de potência

–

Pino M12

Torque de aperto

Nm

14 – 15.5

Conexão PE

–

Pino M10

Torque de aperto PE

Nm

8 – 10

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Relé de sobrecarga

Emissão de ruídos

–

acentuada

Peso

kg

45