Général

Unité

Spécifications

Référence

–

28229479

Codeurs supportés,
longueur de liaison maximale

–

Codeur sin/cos 1 VSS (différentiel), 100 m max.

Codeur TTL (différentiel), 100 m max.

Codeur TTL EK8R (différentiel), 300 m max.

Codeur HTL 12/24 V (différentiel), 200 m max.

Codeur HTL ES7C, EG7C, EK8C, 300 m max.

Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur avec signaux RS422, 100 m max.

Codeur EnDat 2.1 avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur SSI avec ou sans signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur CANopen, 100 m max.

Puissance absorbée 24 V

W

0.8

Puissance maximale absorbée 24 V (avec alimentation codeur)

W

12.8

Fréquence d'entrée maximale

kHz

250

Capteurs de température exploitables

–

Sonde de température (TF)
Thermostat bilame (TH)

Sonde de température KTY84 – 130 (KY)

Pt1000 (PK ou PI)

Raccordement

–

Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles