Alimentation codeur

 

Unité

Spécifications

Tension d'alimentation codeur 1 (X17:15)

V

DC 12, ± 10 %

Tension d'alimentation codeur 2 (X17:13)

V

DC 24, -10 %, +20 %

Courant de sortie maximal Imax

mA

500

Courant crête Ipeak pour 150 μs

mA

1000

Charge capacitive

μF

< 220

Charge inductive

μH

< 500

Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur

–

Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible.