Geberversorgung

 

Einheit

Spezifikation

Geberversorgungsspannung 1 (X17:15)

V

DC 12, ± 10 %

Geberversorgungsspannung 2 (X17:13)

V

DC 24, -10 %, +20 %

maximaler Ausgangsstrom Imax

mA

500

Spitzenstrom Ipeak für 150 μs

mA

1000

kapazitive Last

μF

< 220

induktive Last

μH

< 500

Kurzschluss-Schutz Geberversorgung

–

ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig