Información general

Unidad

Especificación

Ref. de pieza

–

28229479

Encoder compatible,
longitud máxima del cable

–

Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m

Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m

Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m

Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SEW (RS485) con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder con señales RS422, máx. 100 m

Encoder EnDat-2.1 con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SSI con o sin señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder CANopen, máx. 100 m

Consumo de potencia 24 V

W

0.8

Consumo de potencia máximo 24 V (incluyendo alimentación del encoder)

W

12.8

Frecuencia de entrada máxima

kHz

250

Sondas térmicas evaluables

–

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF)
termostato bimetálico (TH)

Sonda térmica KTY84 –130 (KY)

Pt1000 (PK o PI)

Conexión

–

Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos