Conditions de démarrage
Avant l'activation du test de freinage, tenir compte des condition de démarrage suivantes.
- La machine doit se trouver dans une position de test adaptée, permettant un mouvement pendant le test de freinage actif. La réalisation du contrôle de freinage ne doit pas présenter de danger pour les personnes.
- La mise en service du variateur de vitesse et de l'option de sécurité CS..A a été correctement réalisée.
- Le variateur est prêt.
- Aucun défaut et aucun avertissement n'est actif sur le variateur de vitesse et sur l'option de sécurité CS..A.
- Activer une fonction d'entraînement adaptée sur le variateur (FCB 02, p. ex), autorisant l'exécution du test de freinage.
- Le test de freinage est interrompu par l'activation d'une fonction d'entraînement avec une priorité plus élevée que le bloc fonction FCB 23. Les fonctions d'entraînement actuelles dans le variateur ainsi que d'autres informations sur le concept FCB figurent dans le chapitre "Concept de bloc fonction (FCB)" du manuel produit.
- Tenir compte de la compatibilité avec les sous-fonctions de sécurité. Pour cela, tenir compte des remarques du chapitre "Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle" > "Fonction de diagnostic du test de freinage" > Sous-fonctions de sécurité.