启动条件
激活制动测试之前请注意以下启动条件。
- 机器必须处于合适的测试位置,以便在主动制动测试期间能够移动。进行制动测试时不得对人员造成任何危害。
- 变频器和安全选件CS..A已正确完成调试。
- 变频器已准备就绪。
- 变频器或安全选件CS..A上未出现故障或警告。
- 激活变频器上用以进行制动测试的适当驱动功能(例如FCB 02)。
- 提供激活优先级高于FCB 23的驱动功能可以取消制动测试。变频器当前的驱动功能以及FCB方案的更多信息请参见产品手册的“FCB方案”一章。
- 请注意与安全子功能的兼容性。请参阅“功能安全项目设计” > “制动测试诊断功能” > 安全子功能章节。