Condições de partida
Antes de ativar o teste de frenagem, observar as seguintes condições de partida.
- A máquina deve estar em uma posição de teste adequada que permita o movimento durante o teste de frenagem ativo. A execução do teste de frenagem não deve causar nenhum perigo às pessoas.
- A colocação do conversor e do opcional de segurança CS..A em operação foi realizada corretamente.
- O conversor está pronto para operar.
- Nenhuma irregularidade ou aviso está ativo no conversor ou no opcional de segurança CS..A.
- Ativar uma função de acionamento adequada no conversor (por ex., FCB 02) que permita realizar o teste de frenagem.
- O teste de frenagem é cancelado ativando uma função de acionamento com prioridade mais alta que FCB 23. No capítulo "Conceito FCB" do manual do produto, você encontrará as funções de acionamento atuais no conversor e mais informações sobre o conceito FCB.
- Observar a compatibilidade com as subfunções de segurança. Para isso, observar o capítulo "Planejamento de projeto de funcionamento seguro" > "Função de diagnóstico Teste de frenagem" > Subfunções de segurança.